- Produktové číslo:
- SV 9343.330
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
- Barva
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
- Clamping area width: 50 mm
Clamping area height: 10 mm
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Šroub M10
- Jmenovitý provozní proud max.
- 630 A
- Pro velikost NH
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
- Rozměry
- Šířka: 250 mm
Výška: 298 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 10 ‐ 300 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V - 690 V, 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,38 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1,44
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177540477
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
-
NH Odpínač, 3, 630A, 500V