- Produktové číslo:
- SV 9346.000
- Materiál
- Polyamid zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: postříbřená tvrdá měď
- Barva
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016
- Rozsah dodávky
- 3 upevňovací háčky
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Jmenovitý provozní proud max.
- 160 A
- Pro velikost NH
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
- Rozměry
- Šířka: 50 mm
Výška: 400 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,26 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,75
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177628748
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Popis výrobku
-
Lištový výkon.odpínač 00, 160A, 690V