- Produktové číslo:
- SV 9342.311
- Popis výrobku
- Vhodné pro přípojnice 12 x 5 až 30 x 10 mm a PLS 800/1 600.
- Materiál
- Chassis: polyamid
Kryt: ABS
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 3 svorky včetně krytu
- Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojnic při tloušťce přípojnice 5 mm (Š x V)
- 33 x 26 mm
- Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojnic při tloušťce přípojnice 10 mm (Š x V)
- 33 x 22 mm
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Jmenovitý proud max.
- 800 A
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
- Poznámka
- U kategorie přepětí III je dosaženo jmenovité provozní napětí 1000 V (AC).
- Při použití svorky na 2pólových přípojnicových systémech (SV 9340.040) se musí svorka pro připojení na přípojnici PE otočit o 180°.
- Rozměry
- Šířka: 50 mm
Výška: 88 mm
- Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
- 95 ‐ 185 mm²
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- 95 ‐ 300 mm²
- Balení
- 3 ks
- Hmotnost/balení
- 1,431 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,096
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177625259
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Připojovací blok jednopólový, 800A, 3ks