- Produktové číslo:
- SV 9635.110
- Popis funkce
- Pro mechanické upevnění a přímý kontakt výkonových jističů na desce
- Montáž výkonového jističe s variabilně nastavitelnými upevňovacími body (M4)
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Při výběru adaptéru CB je nutné dodržet rozteč upevnění výkonového jističe
- V závislosti na použitém výkonovém jističi může dojít ke snížení výkonu
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Jmenovitý proud max.
- 160 A
- Jmenovité provozní napětí
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Rozměry
- Šířka: 90 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 45 mm
- Distance between fixing points
- 30 mm
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (XT2)
- Allen Bradley (140G-H)
- Eaton (NZM1)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,588 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,276
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177951846
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
CB-přístrojový adaptér 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, ŠV: 90x160 mm, rozteč upevnění 30 mm