- Produktové číslo:
- SV 9635.330
- Provedení
- Comfort
- Popis funkce
- Pro mechanické upevnění a přímý kontakt elektrických přístrojů na desce
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Jmenovitý proud max.
- 16 A
- Jmenovité provozní napětí
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Elektrické parametry UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Připojovací vodiče (AWG)
- AWG 14
- Délka přívodního kabelu
- 160 mm
- Počet nosných lišt / výška
- 1 / 10 mm
- Typ DIN lišty
- nastavitelný
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 34,5 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 0,496 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,026
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177817357
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Přístrojový adaptér 16A, 690V (Comfort)