- Produktové číslo:
- SV 9635.383
- Provedení
- L3
- Popis funkce
- Pro mechanické upevnění a přímý kontakt elektrických přístrojů na desce
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- V závislosti na požadovaném fázovém připojení jsou zapotřebí různá provedení adaptérů
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Jmenovitý proud max.
- 63 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V (AC), 1~
- Počet pólů
- 1 pól
- Připojovací vodiče (AWG)
- AWG 8
- Délka přívodního kabelu
- 100 mm
- Počet nosných lišt / výška
- 1 / 10 mm
- Typ DIN lišty
- pevný
- Rozměry
- Šířka: 18 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 35 mm
- Balení
- 6 ks
- Hmotnost/balení
- 0,438 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,026
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177934573
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Přístrojový adaptér 63 A, 690 V, L3