- Produktové číslo:
- SV 9666.410
- Popis výrobku
- Vhodné k upevnění pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH určených k montáži na montážní desku. Kryt je plombovatelný.
- Materiál
- Kryt: polystyren
Příčný nosník: Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Při použití pojistkových odpínačů NH 2x vel. 2 (9344.210/.230/.250) nebo 1x vel. 3 (9344.310/.330/.350) je nutné použít dělicí příčný nosník 9666.420 a modul ochrany před nebezpečným dotykem 9666.060 jako modulovou jednotku
- Rozměry
- Šířka: 250 mm
Výška: 450 mm
- Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
- Vhodný pro obj. č.
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- Pro konstrukční velikost
- 1 x Gr. 2
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,05 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177676374
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Popis výrobku
-
ISV Modul pojist.odp.NH pro 1xNH02