- Produktové číslo:
- SV 9666.821
- Popis výrobku
- Pro montáž modulů ISV ve skříních.
- Materiál
- Upínací sada: Ocelový plech, pozinkovaný
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný
Ochrana před nebezpečným dotykem: Ocelový plech, lakovaný
- Rozsah dodávky
- Upínací sada
Nosné lišty
Ochrana před nebezpečným dotykem
Včetně upevňovacího materiálu
- Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 4
- Vhodný pro obj. č.
- 1012.X00
- 1076.X00
- Vhodné pro
- Šířka: 600 mm
Výška: 760 mm
Hloubka: 210 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 6,12 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177803770
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV Montážní sada (ISV), 2 ŠJ (500 mm), 4 VJ (600 mm), pro AE, AX (ŠxVxH: 600x760x210 mm)