- Produktové číslo:
- VX 9666.966
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Podlahové plechy
Zadní stěna
Střešní plech
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
- Počet dveří
- 2
- Poznámka
- Pro instalační rozváděče široké 600 mm používejte základní skříně VX.
- Pro výšku podstavce 200 mm jsou zapotřebí 2 balení rohových dílů podstavce, 100 mm a kryty podstavce, 100 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- Rozměry
- Šířka: 1.100 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 400 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 146 kg
- EAN
- 4028177929777
- ETIM 7.0
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Popis výrobku
-
VX Instalační rozváděč (ISV), WHD 1100x2000x400 mm, ocelový plech, dvoudvéřový