- Produktové číslo:
- DK 7240.301
- Popis výrobku
- Zásuvková lišta 7x CEE 7/3 (typ F - zásuvka s ochranným kontaktem) s integrovaným displejem měří spotřebu energie všech připojených spotřebičů. Zásuvková lišta o délce 482,6 mm (19˝) se montuje podle potřeby na 19˝ montážní rám, na rám skříně nebo do zadní části nástěnného rozváděče. Montážní úhelník je možno namontovat ve čtyř různých pozicích a zajišťuje variabilní montáž. Bez přídavného upevňovacího příslušenství lze zásuvkovou lištu používat na všech profilech s rozměrovým rastrem 25 mm.
- Výhody
- Přesnost měření ± 5 %
- Popis funkce
- Měření proudu, napětí frekvence, činného výkonu, činné energie a posunu fází
- Materiál
- Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Vložky zásuvek: polykarbonát
- Rozsah dodávky
- Zásuvková lišta
2 montážní úhelníky
Upevňovací materiál
Návod k obsluze
S 3 m přívodním kabelem (dutinky)
- Provedení
- Mit Display
- Zásuvky
- 7 x D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3)
- Rozměry
- Výška: 45 mm
Hloubka: 50 mm
Délka: 482,6 mm
- Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Přívodní kabel (typ)
- H05VV-F3G1,5 s dutinkami
- Upevňovací rozměr
- 464,1 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V AC, 50 Hz
- Jmenovité napětí
- 230 V AC, 50 Hz
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Možnosti montáže
- Komponent s rastrem 25 mm
- 482,6 mm (19“) rovina
- Otočný rám
- Nástěnný IT rozváděč, vzadu, příčně (pokud má dostatečnou šířku)
- Barva tělesa zásuvky
- RAL 7035
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...45 °C
- Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)
- 10 %...80 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -15 °C...60 °C
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,08 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
RL60 Koncové zakrytí, bal=2ks