- Produktové číslo:
- DK 7856.240
- Provedení
- nelze spínat
- Popis výrobku
- Modulární systém umožňuje základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s jednofázovým/třífázovým přívodem. Do nosné lišty lze nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napájení aktivních součástí. Do nosné lišty je možné upevnit kombinaci různých modulů, Schuko, IEC320 apod. Realizovat to snadno může i osoba bez elektrotechnické kvalifikace díky systému Plug & Play s ochranou před nebezpečným dotykem.
- Materiál
- Profil: Hliník, eloxovaný
Vložky zásuvek: plast (PA6 GF 30 V1)
- Délka
- 250 mm
- Způsob (elektrického) připojení
- WAGO WINSTA MIDI
- Fáze pro každé napájení
- 1~
- Tepelná pojistka proti přepět
- –
- Jmenovité provozní napětí
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Potřebné množství slotů modulu (počet)
- 1
- Rozměry
- Délka: 250 mm
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Zásuvky
- 4 x D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,347 kg
- Číslo celní sazby
- 85369001
- EAN
- 4028177485365
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
PSM modul Schuko