- Produktové číslo:
- DK 7859.410
- Popis výrobku
- Tyto zásuvné moduly PSM rozšiřují každou proudovou lištu o měření energie a spínací funkce výstupních zásuvných modulů. Moduly jsou vhodné pro dodatečnou výbavu stávajících instalací PSM, pokud je nezbytné shromažďování dat o spotřebě el. energie resp. možnosti spínání jednotlivých zásuvek. K dispozici jsou tři provedení s různými typy zásuvek. V proudové liště PSM zabírají moduly PSM vždy dvě pozice pro zasunutí modulů. Naměřené hodnoty jsou lokálně zobrazovány na podsvíceném LC-displeji. Pro rychlou kontrolu se barva změní na červenou, jakmile dojde k překročení proudových resp. výkonových limitů.
- Výhody
- Jednoduchá bezdotyková montáž přes Plug & Play za běžícího provozu
- Modul PSM na napájecí liště PSM se snadno montuje a demontuje
- Kompatibilní s evropským programem přípojných lišt PSM
- Sběrnice CAN-Bus pro přímé připojení k systému CMC III (RJ 45, 2 x zdířka)
- Možná změna proudového okruhu u redundantních systémů otočením modulu
- Použití do 60 °C okolní teploty
- Usnadňuje realizaci zadání podle ISO 50001 a EN 50600-2-2
- Popis funkce
- Měření spotřeby energie u každého modulu
- Jednotlivé a skupinové spínání zásuvek přes CMC III
- Stavové LED pro komunikaci se sběrnicí CAN pro každý modul
- Matrix-Display LC s vícebarevným podsvícením pro lokální zobrazení
- Poziční senzor pro správné zobrazení na displeji a webové zobrazení v krocích po 90°
- Nastavitelné limitní hodnoty napětí, proudu a činného výkonu
- Konfigurovatelná detekce přetížení pro každý modul
- Vysoká přesnost měření
- signalizace alarmu přes displej
- Možné univerzální blokování konektoru a uzavření nepotřebných zásuvných pozic IEC 60320, C13 a C19
- Materiál
- Vložky zásuvek: plast (PA6 GF 30 V1)
Profil: Hliník, eloxovaný
- Rozsah dodávky
- Měřicí moduly PSM se sběrnicí CAN
Propojovací kabel CAN-Bus, 1 m
- Distribuční výkon jednotlivých modulů
- 3 680 W
- Spínací výkon každého relé
- 4 000 VA
- Délka
- 500 mm
- Stupeň znečištění
- 2
- Rozhraní systému Bus
- 2x rozhraní sběrnice CAN k CMC III (max. 16 k PU/4 k PU Compact)
- 2 x RJ45 (přípojka k CMC)
- Počet
- 1
- Provedení relé
- Dvojitá cívka, bistabilní
- Jmenovité provozní napětí
- 18 V (DC) – 24 V (DC), napájení prostřednictvím systému CMC III
- Vstupní napětí
- 230 V AC
- Tolerance vstupního napětí
- ± 10 %
- Jmenovitý proud
- 16 A
- Potřebné množství slotů modulu (počet)
- 2
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 4
- Počet účastníků PU (max.)
- 8
- Směrnice
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Monitorování
- management alarmu přes CMC III (např. e-mail nebo SMS)
- Vizualizace stavu na webu CMC III a RiZone
- Až 16 modulů PSM na jednom CMC III PU (pro každou IP-adresu)
- Správa oprávnění přes CMC III (např. omezení spínacích funkcí)
- Normy
- EN 50 600-2-2
- EN 60950
- Measurement functions, description
- Napětí V, proud A, kmitočet Hz
- Činná energie kW, činná energie kWh
- Jalový výkon kVar, jalová energie kVarh
- Elektrický příkon kVA, zdánlivá energie kVAh
- Účiník cos φ, zatěžovatel (faktor amplitudy)
- Počítadlo provozních hodin d, h, min
- Přesnost měření ± 1 %
- Funkce měření, nulovatelné/Reset prostřednictvím software/intervalového měření: Volně konfigurovatelná Činná energie kWh, počítadlo provozních hodin h, prahové hodnoty (napětí, proud, výkon) volně konfigurovatelné
- Protokoly
- Síťová funkce (jen ve spojení se systémem CMC III): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
- Rozměry
- Šířka: 53 mm
Hloubka: 45 mm
Délka: 500 mm
- Maximální využitelná výška nad NN
- 2.000 m
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...60 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 90 %
- Zásuvky
- 8 x C13
- Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)
- 10 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...70 °C
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,005 kg
- Číslo celní sazby
- 85369001
- EAN
- 4028177801844
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Popis výrobku
-
ISV Střeš. plech s výřezy