- Produktové číslo:
- SV 9683.562
- Provedení
- s průchodem
- Popis výrobku
- K přímému upevnění na bočnici funkčního prostoru pro vnitřní oddělení. Univerzální vnitřní vybavení spínacími a řídicími přístroji. Vytvoření dalších montážních rovin. V kombinaci s oddělovacími plechy funkčního prostoru a bočnicí je možný způsob oddělení 1 až 4.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně úhelníkového držáku a upevňovacího materiálu
- Pro výšku funkčního prostoru
- 200 mm
- Rozměry
- Šířka: 502 mm
Výška: 193 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,46 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177935372
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Dělená mont. deska, pro upevnění na bočnici funkčních prostorů, Šxv: 502x193 mm