- Produktové číslo:
- SV 9683.488
- Provedení
- S ventilačními otvory
- Popis výrobku
- Pro horizontální oddělení funkčních prostorů. V kombinaci s bočnicemi vytváří způsob oddělení 1 až 4. Upevňuje se na bočnici funkčního prostoru nebo na rámový profil skříně. Integrované výřezy s možností vylomení slouží k vertikálnímu protažení ovládacích vodičů nebo kabelových kanálů a k průchodu přípojnic nebo spojovacích sad.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Pro montáž funkčních prostorů jako vnitřní tvarové rozdělení je nutné použít bočnice funkčního prostoru.
- Rozměry
- Šířka: 711 mm
Hloubka: 780 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 9,22 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177936348
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Oddělovací plech funkčních prostorů, ŠxH: 711x780 mm, pro VX (ŠxH: 800x800 mm)