- Produktové číslo:
- SV 9683.763
- Popis výrobku
- Sada nosného rámu pro upevnění řadových vestavných přístrojů (např. MCB). Nosné lišty se upevňují dvěma montážními úhelníky na bočnici funkčního prostoru. Kryt se upevní pomocí šroubů s rýhovanou hlavou na nosném rámu. V kombinaci s oddělovacími plechy funkčního prostoru, dělenou montážní deskou a moduly bočnice je možný způsob oddělení 2, 3 nebo 4.
- Materiál
- Nosný rám: ocelový plech, pozinkovaný, 1,5 mm
Kryt: ocelový plech, lakovaný, 1,5 mm
- Rozsah dodávky
- Nosné lišty
2 montážní úhelníky
1 kryt s výřezem
Včetně upevňovacího materiálu
- Pro výšku funkčního prostoru
- 300 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Počet dělicích jednotek 17,5 mm
- 2 x 24
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,14 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177937321
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Nosný rám, pro řadové vestavné přístroje, 2 x 24 modulů, ŠxV: 500x295 mm