- Produktové číslo:
- SV 9683.308
- Popis výrobku
- K montáži vzduchových výkonových jističů (ACB) do funkčních prostorů.
- Materiál
- ocelový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 696 mm
- Rozměry
- Délka: 696 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 4 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177937499
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Montážní úhelník, pro nosnou lištu ACB, pro VX (Š: 800 mm)