- Produktové číslo:
- SV 9683.328
- Popis výrobku
- Pro upevnění nosné lišty výkonových jističů na rámový profil skříně nebo na bočnici funkčního prostoru.
- Materiál
- ocelový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Hloubka: = 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 4,98 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177937505
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Nosná lišta vzduchových jističů ACB, pro VX (H: 800 mm)