- Produktové číslo:
- SV 9682.332
- Provedení
- Uzavřeno
- Popis výrobku
- Pro dolní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Čelní kryt
Dělicí příčka
Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,24 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177929951
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
-
VX Čelní kryt, dolní, IP 54, ŠxV: 1200x100 mm ocelový plech