- Produktové číslo:
- SV 9677.715
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 185 mm
- Vývod vodičů
- dole
- Installation type
- Upevnění šroubem
- Počet pólů
- 3 póly
- Jmenovitý proud max.
- 1 600 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Poznámka
- Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
- Vhodné pro použití spínacích přístrojů s čelním šroubovým připojením
- K upevnění na perforované přípojnice. Je nutno pamatovat na to, že v oblasti přístrojů není namontován žádný krycí profil.
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 652 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 10 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 – 1250 A, VL1600/3VL8 – 1600 A)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 20,1 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 14,749
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177707061
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Adaptér MCCB šroubové upevnění, 1600A