- Produktové číslo:
- SV 9676.017
- Popis výrobku
- Pro mechanickou stabilizaci svazků přípojnic. Vhodné pro tloušťku přípojnic 10 mm.
- Materiál
- Nerez ocel
- Montážní pokyn
- Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění. Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky.
- Příchytka přípojnice s nalisovanou maticí M10
- Upevňovací rozměr
- 20 mm
- Number of busbars
- 2
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,06 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Výztuha přípojnic