- Produktové číslo:
- SV 9686.000
- Popis výrobku
- Pro řadové spojení 3pólových nebo 4pólových systémů přípojnic z ploché mědi v prostoru střechy ze skříně do skříně.
- Materiál
- Duroplast
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- V odstínu podobném RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro přípojnice
- 30 x 10 mm
- Rozteč přípojnic
- 80 mm
- Montážní pokyn
- Na každou fázi je možná instalace max. 4 přípojnic (dílčí vodič)
- Pro připevnění držáku přípojnic na profil skříně je zapotřebí klecové matice (M8) 4165.500
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 4 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177935631
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
-
Držák přípojnic, 4-pólový, vzdálenost 80 mm, pod střechou, v místě řad. spojení