- Produktové číslo:
- VX 5330.813
- Materiál
- Ocelový plech
Hliník
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: lakovaný
Zadní dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
- Barva
- Rám skříně, zadní dvířka a střecha: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
Vnitřní vybavení, ventilační mřížka vpředu: RAL 9005
Rukojeť a závěsy: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem
Dveře z hliníku a ocelového plechu vpředu, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %), závěsy 180°
Dveře z ocelového plechu, zadní, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %), svisle dělené, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech vícedílný, se zavedením kabelů do rohových oblastí vpředu a vzadu
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm
- Výškové moduly
- 42 U
- Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
- 87 mm / 520 mm
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 525 mm
- upevnění do 19" roviny
- přišroubovaný pomocí montážního úhelníku na konstrukci rámu nahoře a k hloubkové podpěře dole
- Provedení
- Dynamic
- Provedení 19“ rovina (roviny)
- 19" rovina, přední a zadní
- Zatížitelnost
- 8 000 N
- Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416
- 8 000 N
- Poznámka
- Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 118 kg
- EAN
- 4028177946392
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
VX IT, 19" mounting angles, dynamic, front and rear, vented, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U