Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 6. 2023
- Produktové číslo:
- DK 7998.206
- Popis výrobku
- Standardizované datové centrum zabudované do kontejneru lze případně využít i ve venkovním prosředí.
- Rozsah dodávky
- Odolný kontejner z ocelového plechu v zesílené rámové konstrukci pro optimální rozdělení hmotnosti
Zapouzdřená montáž na vnitřní stěnu s tepelně izolačními materiály
Poradenství a kalkulace ROI
Dodání a instalace do infrastruktury zákazníka
Dokumentace, školení, instruktáž
Zákaznická podpora a servis/servisní smlouvy - Světlá hloubka
- 7 000 mm
- Světlá výška
- 2 700 mm
- Světlá šířka
- 2 750 mm
- Klimatizační systém (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- n+1 redundantní
- Počet NSHV
- 1
- Počet PDU Basic
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Kombinovaná skříň pro datové sítě/servery (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Hodnoty ochrany
- Vnitřní prostor chráněn proti vandalismu v souladu s Resistance Class II dle normy DIN EN 1631
- Základní ochrana EMC
- Prachotěsnost a vodotěsnost s IP 55 dle normy IEC 60 529
- Design burglar protection
- Áno
- Zvlhčovací a odvlhčovací zařízení
- na přání
- Zařízení pro hašení místnosti
- na přání
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- n+1 redundantní
- Verze
- Single 6
- Rozměry
- Šířka: 3.000 mm
Výška: 3.000 mm
Hloubka: 7.250 mm - Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 85371098
- EAN
- 4028177702486
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- RiMatrix S Single 6 60 kW Container
- Vodič
- Software