Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Produktové číslo:
- SK 3302.880
- Popis výrobku
- Stropní plech s vhodným výřezem pro chladicí jednotky umisťované na stropě k chlazení IT vybavení.
- Oblasti použití
- Střešní chladicí jednotka
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Střešní plech, 1000 mm
Včetně kartáčové lišty jako prodloužení na 1200 mm
Těsnění
Včetně upevňovacího materiálu - Montážní pokyn
- Lze použít jen ve spojení s TS IT s profilovými lištami.
- Vhodný pro obj. č.
- SK 3301.800
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
Šířka: 800 mm
800 mm
Hloubka: 1.000 mm
1.200 mm - Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177814196
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- Střešní plech pro TS IT, šířka: 800 mm, s výřezem pro střešní jednotku SK 3301.800
- Na stiahnutie
- Informační leták