Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 12. 2021
Výrobek nahrazuje:
3166230
- Produktové číslo:
- SK 3164.620
- Výhody
- Jednoduchá montáž, u provedení se střešním plechem zcela odpadá zhotovení montážních výřezů
- Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Střešní ventilátory
Včetně upevňovacího materiálu - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,3 A
Při 60 Hz: 0,35 A - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 240 mm
Hloubka: 800 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- Vnitřní okruh IP 54
- Poznámka
- Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 800 m³/h při tlakové ztrátě 40 Pa za použití dvou krytů podstavce s ventilačními štěrbinami
- Rozsah provozních teplot
- 20 °C...55 °C
- Hmotnost/balení
- 30 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- Nástřeš.ventilát.1500m3/h