- Produktové číslo:
- DK 7826.750
- Popis výrobku
- Ideální doplněk pro integraci uzavřených skříní do stávajícího centrálního klimatizačního systému. Odstupňované připojení je vhodné pro běžné průměry potrubí a zajišťuje tak efektivní chlazení cílenou výměnou vzduchu ve skříni.
- Materiál
- PET-G
- Barva
- Transparentní
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm
- Poznámka
- Potřebný výřez ve střešním plechu (š x h): 380 x 230 mm
- Rozměry
- Šířka: 450 mm
Výška: 144 mm
Hloubka: 300 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,96 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
-
Příruba nasávání vzduchu