- Produktové číslo:
- RM 7857.970
- Provedení
- Základní bezpečnostní prostor
- Popis výrobku
- Základní bezpečnostní prostor - optimální, modulární řešení prostoru k ochraně komponent IT/infrastruktury. Prostor s vysokou disponibilitou - certifikovaná, maximální fyzikální bezpečnost pro datová centra a stanoviště IT systémů.
- Poznámka
- Testované výrobky jsou testovány jako celková konstrukce. Tento test zahrnuje konstrukci skříní a zabudovaných modulů, jako jsou dveře, kabelové průchodky nebo větrací jednotky. Testy konstrukčních prvků se naproti tomu vztahují jen na jednotlivé díly.
- Korozivní plyny
- Ochrana před kouřovými plyny DIN 18 095
- Zatížení troskami
- Nárazová zkouška jako systémový test, 1 náraz 200 kg ze vzdálenosti 1,5 m po 30 minutách doby působení plamene
- Prachotěsnost
- IP 5x jako systémový test podle EN 60 529, pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných modulů
- Ochrana EMC
- Ochrana proti vysokofrekvenčnímu vzařování a vyzařování, doložená testy srovnatelných komponentů, provedenými v TU Cáchy
- Požární ochrana
- F90 jako systémový test, podle limitních hodnot normy EN 1363 (DIN 4102), pro konstrukci skříní a jejich vestavěných modulů
- Neautorizovaný přístup
- RC 3 jako systémový test podle EN 1627/1630, pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných modulů, jako např. dveří
- RC 2 jako systémový test podle EN 1627/1630, pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných modulů, jako např. dveří
- Voda
- Požární voda, IP x 6 jako systémový test podle EN 60529, pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných modulů
- Balení
- 1 ks
- EAN
- 4028177689374
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- SV PE-Kombinovaný úhelník E-Cu 30x5 mm