Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 5. 2024
- Produktové číslo:
- SO 2807.200
- Popis výrobku
- Přední a zadní zakrytí s namontovanými rohovými díly a bočnicemi podstavce.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7022
- Rozsah dodávky
- 4 rohové díly
2 kryty přední/zadní
2 boční kryty
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
2 kryty přední/zadní
2 kryty zboku à 100 mm - Rozměry
- Výška: 100 mm
Hloubka: 450 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: Univerzální pult TP
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 500 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 6,76 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177032651
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Podstavec vysoký 100mm