Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2018
Výrobek nahrazuje:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
- Produktové číslo:
- SO 2889.000
- Popis výrobku
- Pro přímou montáž pod podstavec TS a kompletní podstavec. Pro bezproblémový přístup, např. při čištění podlahy, a pro vyrovnání nerovností podlahy.
- Výhody
- Neomezený přístup např. pro čištění podlahy
- Pro vyrovnání výškových rozdílů při nerovnostech podlahy
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Možnosti montáže
- Pro přímou montáž pod podstavec TS a kompletní podstavec
- Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
- 400 kg
- Rozměry
- Závit: M12
- Rozsah nivelace
- 55 ‐ 125 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 2,296 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- SO Nivelační nohy, pro podstavec TS a kompletní podstavec, závit M12, nerez ocel 1.4301
- Na stiahnutie
- Informační leták