Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 16. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
8640048
- Produktové číslo:
- VX 8620.048
- Popis výrobku
- Pro boční ukončení jednoho podstavce a pro zvýšení stability, nebo pro instalaci vnitřního vybavení u řadově spojených podstavců. U podstavců s výškou 200 mm lze volitelně namontovat jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Hloubka: = 1.100 mm
Vhodný pro šířku/hloubku: 1.100 mm - Balení
- 2 ks
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177944657
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1100 mm