- Produktové číslo:
- CS 9765.086
- Popis výrobku
- Lehká montážní sada pro snadnou, časově nenáročnou montáž na místě instalace. Čelní/zadní desku podstavce lze při provádění servisu zevnitř odšroubovat a vyjmout.
- Materiál
- Lehčený beton
- Povrch
- Bez dalších úprav
- Rozsah dodávky
- 1 základní deska
2 boční díly
2 rozdělené desky podstavce
Včetně montážního materiálu a upevňovacích šroubů pro montáž skříně
- Excavation depth
- 700 mm
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Rozměry
- Výška: 1.000 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Základní skříň CS
Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 500 mm
- Vhodné pro hloubku
- = 500 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 270 kg
- Číslo celní sazby
- 68109100
- EAN
- 4028177216808
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
CS Betonový podstavec pro