- Produktové číslo:
- AX 2584.100
- Popis výrobku
- Ke spolehlivému a pohodlnému upevnění na sloupy s kulatým nebo pravoúhlým průřezem.
- Technické údaje
- Pro průměr sloupu: Ø od 40 do 170 mm
- Pro velikost sloupu: ◻ od 50 do 150 mm
- Materiál
- Profilové lišty, upínací profil: ocelový plech
Upínací pásek: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Profilová lišta, upínací profil: pozinkované
- Rozsah dodávky
- 2 profilové lišty, délka 600 mm
4 upínací profily
2 stahovací pásky
4 upínací úhelníky
4 samořezné šrouby M10 pro montáž na skříň
- Poznámka
- Vhodné pouze pro skříně do šířky 600 mm.
- Pole clamping cannot be used in conjunction with a protective roof for AX.
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
KX
AX z plastu
AX IT
Nástěnná skříň CS
AX opláštění pro venkovní použití
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 1,92 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177940598
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
AX Upevnění na sloupu