Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 10. 2021
Výrobek nahrazuje:
8186245
- Produktové číslo:
- DK 7824.186
- Popis výrobku
- Ke snadnému zavěšení nahoře. Zajištění bezpečnostním zámkem č. 3524 E. Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice, vždy se 4 bezpečnostními zámky č. 3524 E
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 600 mm - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 32,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177232372
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- Bočnice DK-TS vxh1800x600mm,RAL7035,2ks
- Na stiahnutie
- Návod