Produkt končí dnem: 31. 12. 2023
Doporučený alternativní výrobek:
8100245
- Produktové číslo:
- DK 7824.200
- Popis výrobku
- Ke snadnému zavěšení nahoře. Zajištění bezpečnostním zámkem č. 3524 E. Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice, vždy se 4 bezpečnostními zámky č. 3524 E
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
TX CableNet
TS
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 47,8 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177232396
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- Bočnice DK-TS vxh2000x1000mm,RAL7035,2ks
- Na stiahnutie
- Návod