Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 10. 2021
Výrobek nahrazuje:
5301257
- Produktové číslo:
- DK 5501.060
- Výhody
- Snadná manipulace
- Montáž bez použití nářadí
- Západka včetně bezpečnostního zámku 3524E
- Volitelně možné dovybavení vnitřním zajištěním
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
RAL 7035 - Rozsah dodávky
- Horní díl
Spodní díl
Uzemňovací vodič
Upevňovací materiál - Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 1.000 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 19 kg
- EAN
- 4028177678750
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- Bočnice dělené pro TS IT - 2200x1000
- Na stiahnutie
- Návod