Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 6. 2022
Doporučený alternativní výrobek:
7824208
- Produktové číslo:
- TE 7888.652
- Popis výrobku
- Jednoduchá montáž díky pomocnému prvku pro zasunutí dole a uzávěru nahoře. Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně 4 západek s bezpečnostním zámkem 3524 E
- Vhodné pro
- Typ skříně: TE 8000
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 20 kg
- EAN
- 4028177801349
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- TE8000 Side panels 2000x800
- Na stiahnutie
- Návod