- Produktové číslo:
- VX 8951.030
- Popis výrobku
- Včetně aretace hlavních dveří pro bezpečnostní uzamknutí rozváděčových skříní a řadově spojených rozváděčových skříní podle UL. Testováno společně s ovládací pákou (rukojeť) pro hlavní vypínače firem Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
- Výhody
- Splňuje požadavky UL 508 A
- V kombinaci s ovládací mechanikou, aretací vedlejších dveří a posuvnými tyčemi jsou tyto požadavky splněny také pro kombinace řadového propojení
- Podle přání montáž na skříni vlevo nebo vpravo. Díky tomu lze všechny rozváděčové skříně pro řadové propojení s jednokřídlými dveřmi vybavit tímto bočním krytem jako skříň s odpínačem. Kompletní osaditelná plocha skříně zůstává zachována.
- Ve spojení s integrovatelným mezikusem montážní desky lze montážní plochu hlavní skříně zvětšit až o 14 %
- Dva výřezy pro ovládací páku na přední straně pro montáž v různých výškách
- Oblasti použití
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 a 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA Typ 1 a 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pro typ 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pro typ 12
- Siemens: ovládací mechanismus s bovdenovým lankem – kompletní sestavy
- 3VA9137-0CK12 pro 3VA51 až 125A, plastová rukojeť, NEMA 1, 12, 3R, černá = VYP, červená = ZAP
- 3VA9137-0CK72 pro 3VA51 až 125A, ocelová rukojeť s epoxidovým nátěrem, NEMA 1, 12, 3R, černá = VYP, červená = ZAP
- 3VA9277-0CK12 pro 3VA52/62 až 250A, plastová rukojeť, NEMA 1, 12, 3R, černá = VYP, červená = ZAP
- 3VA9277-0CK72 pro 3VA52/62 až 250A, ocelová rukojeť s epoxidovým nátěrem, NEMA 1, 12, 3R, černá = VYP, červená = ZAP
- 3VA9477-0CK12 pro 3VA53/54/63/64 až 600A, plastová rukojeť, NEMA 1, 12, 3R, černá = VYP, červená = ZAP
- 3VA9477-0CK72 pro 3VA53/54/63/64 až 600A, ocelová rukojeť s epoxidovým nátěrem, NEMA 1, 12, 3R, černá = VYP, červená = ZAP
- Siemens: hloubkově variabilní ovládací mechanismus – kompletní stavebnice
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně zajištění hlavních dveří, krycí desky a upevňovacího materiálu.
- Rozměry
- Šířka: 103 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 500 mm
- Poznámka
- Montáž krytu jen na skříň s jednokřídlými dveřmi a trubkovým dveřním rámem
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (ve spojení se skříněmi konstrukční řady VX)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 17 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177921047
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
VX Boční kryt pro odpínač, ŠxVxH 125x1800x500 mm