Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 10. 2021
Doporučený alternativní výrobek:
5301287
- Produktové číslo:
- DK 7831.725
- Popis výrobku
- Pro zasunutí, zavěšená mezi dvěma skříněmi. Se 3 otvory Ø 40 mm ve všech 4 rozích pro protažení kabelových svazků, potrubí atd. Otvory mohou být uzavřeny přiloženými průchodkovými vložkami. Při protažení kabelů jednoduše odřízněte stupeň podle požadovaného průřezu.
- Materiál
- Přepážka: ocelový plech
Průchodková vložka: plast dle normy UL 94-HB - Povrch
- Přepážka: pozinkovaná
- Rozsah dodávky
- Včetně 12 stupňovité vsuvky Ø 40 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 1.000 mm - Poznámka
- Použijte spojku pro řadové propojení TS 8800.490. Nelze použít v kombinaci s těsněním pro řadové propojení. Případné stávající těsnění je nutno před montáží vyjmout.
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 33 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177689008
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- DK TS SCHOTTWAND GESCHL.HxT:2200x1000MM
- Na stiahnutie
- Informační leták