- Produktové číslo:
- VX 4918.000
- Popis výrobku
- V kombinaci s krytem pro odpínač je UL 508 A splněna také pro kombinace řadového spojení. Podle druhu kombinace propojení je nutno použít různé součásti.
- Možnosti montáže
- Pro přenos zajištění hlavní skříně na vedlejší skříně v řadově propojené kombinaci. Pro každou vedlejší skříňˆ je zapotřebí jedno táhlo odpovídající šířce skříně.
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
Šířka: = 800 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX: = 800 mm
Typ skříně: TS
- Balení
- 10 ks
- Hmotnost/balení
- 4,01 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Táhlo VX, pro aretaci dveří pro řadovou kombinaci, pro šířku: 800 mm