Nabízený nový produkt je vhodný pro systémy kompaktních skříní AX, AX IT.: 2449010
- Produktové číslo:
- SZ 5001.000
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 9011/9006
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Úhel otevření dveří
- 180°
- Poznámka
- Může se snížit stupeň krytí skříně.
- Dveřní závěsy v rámci jedné řady skříní musí zůstat stejné.
- Suitable for door variant
- Standardní dveře
- Vhodné pro typ skříně
- CM
- Balení
- 3 ks
- Hmotnost/balení
- 0,3 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- Závěsy 180° pro CM, RAL9011/9006 3ks
- Na stiahnutie
- Návod