Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
Nabízený nový produkt je vhodný pro systémy skříní VX, VX IT.:
8618330
- Produktové číslo:
- SZ 8800.950
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Úhel otevření dveří
- 180°
- Poznámka
- Může se snížit stupeň krytí skříně.
- Dveřní závěsy v rámci jedné řady skříní musí zůstat stejné.
- Suitable for door variant
- Dveře z ocelového plechu
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- VX SE
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 0,912 kg
- Číslo celní sazby
- 83021000
- EAN
- 4028177545113
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- TS závěsy 180°, pro TS, VX SE, dveře z ocelového plechu, RAL 9005
- Na stiahnutie
- Návod