- Produktové číslo:
- SZ 2311.225
- Popis výrobku
- Univerzální upevňovací prvek pro všechny případy, ve kterých je vyžadován rozestup k upevňovací rovině.
- Technické údaje
- Se samořezným závitem pro otvory s Ø 4,5 mm
- Materiál
- Šestihranná ocel (vel. 8)
- Povrch
- Pozinkovaný
- Délka
- 25 mm
- Montážní pokyn
- Na zadní straně je možné upevnění např. lišt DIN / nosných profilových lišt, krytů proti nebezpečnému dotyku, krytek hlavních vypínačů, lišt pro mechanické upevnění kabelů atd. pomocí šroubů do plechu 5,5 x 13
- Balení
- 12 ks
- Hmotnost/balení
- 0,12 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177526815
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SZ Upevňovací čepy, délka 25 mm