- Produktové číslo:
- VX 8619.740
- Popis výrobku
- Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between fixing points
- 775 mm
- Vhodné pro šířku dveří
- 900 mm
- Možnosti montáže VX SE
- Do šířky dveří 900 mm
- Montážní pokyn
- Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení AX
- Poznámka
- Pro vybavení vlastními komponenty na systémovém chassis jsou nezbytné šrouby do plechu nebo závitořezné šrouby M5
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX SE
AX z nerez oceli
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 1,8 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177924673
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Systémové chassis na trubkový rám dveří, 14 x 39 mm, šířka dveří: 900 mm