- Produktové číslo:
- CS 9765.191
- Popis výrobku
- K vytvoření montážních rovin. Montážní desky mají přestavitelnou hloubku v rastru 25 mm.
- Materiál
- Hliník, 3 mm
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Při šířce skříně 1200 mm je možné částečné vybavení s jednou nebo dvěma montážními rovinami o šířce 600 mm.
- Rozměry
- Šířka: 1.099 mm
Výška: 1.096 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Základní skříň CS
Šířka: = 1.200 mm
Výška: = 1.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 18 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177233423
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
-
CS Montážní deska pro