Dělené montážní desky pro VX, VX SE, PC, IW

Produktové číslo: VX 8617.600

K upevnění doplňkových komponentů v rozváděčové skříni. Dělené montážní desky lze používat velmi flexibilně, takže poskytují platformu pro nejrůznější aplikace.

Produktové číslo:
VX 8617.600
Popis výrobku
K upevnění doplňkových komponentů v rozváděčové skříni. Dělené montážní desky lze používat velmi flexibilně, takže poskytují platformu pro nejrůznější aplikace.
Materiál
ocelový plech, 2,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro šířku dveří
1 000 mm
Možnosti montáže
Vestavbu lze volitelně provést na stojato jako vertikální montážní plochu nebo naležato jako horizontální polici.
Upevnění se provádí přímo na profil skříně.
Při povytažené montáži se upevnění provádí pomocí systémového chassis na libovolné montážní rovině ve skříni.
U vícestupňové vestavby dělených montážních desek za sebou lze tyto desky namontovat pomocí upevňovacích závěsů jako otočné, aby byl zajištěn rychlý přístup k rovinám za nimi.
Poznámka
Pro montáž do VX SE, PC, IW je vyžadována adaptérová lišta VX.
Rozměry
Šířka: 900 mm
Hloubka: 400 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX SE
PC
Šířka: = 1.000 mm
Hloubka: = 500 mm
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
8,81 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177919457
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Dělená montážní deska VX, rozměry: 900x400 mm
Na stiahnutie
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Dokumentácia
Technika v detailu