- Produktové číslo:
- CM 5001.140
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 24,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Spodní díly TP
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 400 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 5,15 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177501560
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- CM zakrývací deska, pro TP, pro ŠH: 800x400 mm
- Na stiahnutie
- Návod