- Produktové číslo:
- AX 2562.200
- Popis výrobku
- Plast na předlisovaných otvorech pro kabelové průchodky stačí jednoduše perforovat. Dodatečné pravoúhlé výřezy a zesilovací rámy umožňují přímou montáž kabelové průchodky, modulárně.
- Materiál
- plast dle normy UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 hranatý výřez pro umístění 10 těsnicích vložek, malý
- Number of rectangular cutouts
- 3
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 3 x M12
2 x M16
3 x M20
3 x M25
2 x M32
- Rozměry
- Šířka: 339 mm
Hloubka: 149 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
- Přírubová deska
- Velikost: 2
- Rozsah provozních teplot
- -40 °C...80 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66 při správné montáži
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Number knockouts
- 3
2
3
3
2
- Metric diameter
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,332 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177938403
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
SZ Přírubové desky z plastu, pro AX, pro modulární kabelové průchodky, s předlisovanými otvory, ŠxH: 339x149 mm