Produkt končí dnem: 31. 10. 2021
- Produktové číslo:
- DK 7241.024
- Popis výrobku
- S výřezy pro osazení spojek optických kabelů.
- Oblasti použití
- pro rozdružovací boxy pro optické kabely s přestavitelnou hloubkou a break-out box pro optické kabely, 1 U
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Počet montážních míst
- 24
- pro spojky pro optické kabely
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Poznámka k obj. č.
- Pro E-2000 Duplex je k dispozici jen polovina montážních míst.
- Výškové moduly
- 1 U
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,263 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177435605
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
- Patch-panel 19'' 1U pro