- Produktové číslo:
- DK 7470.535
- Popis výrobku
- Rozdružovací box 482,6 mm (19") slouží k uložení a upevnění rozdružovacích kazet. Je možno ho namontovat do každého rozváděče pro datové sítě s 482,6 mm (19") rovinou a používat jako zakončení trasy optických kabelů, popř. rozváděč optických kabelů. Zadní oblast rozdružovacího boxu je pro zavádění kabelů kompletně otevřený, jako protiprachová ochrana slouží pryžový svěrný profil. Optické kabely mohou být upevněny kabelovými sponami nebo kabelovými příchytkami. Dvě svorky k odlehčení tahu a příchytky k upevnění rezervní délky optických kabelů poskytují řešení jakéhokoli propojení optických kabelů, vhodné pro každý systém optických kabelů.
- Výhody
- Optimální přístup k rozdružovacím kazetám a uchycení kabelů umožňuje kompletní teleskopické vytažení
- Variabilní uložení kazet umožňuje montáž všech běžných rozdružovacích kazet při jejich ochraně proti deformaci
- Na čelní straně umístěný bezpečnostní zámek chrání před neoprávněným přístupem
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rozdružovací box
Kabelové příchytky
Bezpečnostní zámek
Kryt kazety
Upevňovací příslušenství pro patch panel
- Number of splicing cassettes max
- 4
- Poznámka
- Dodává se bez patch panelu a rozdružovacích kazet
- Instalační hloubka
- 363 mm
- Výškové moduly
- 2 U
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 6,752 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177167902
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
-
Rozdružovač světlovodných