- Produktové číslo:
- DK 7169.535
- Popis výrobku
- Pro rozdružovací boxy je na výběr více panelů s příslušnými výřezy pro vestavbu spojek optických kabelů Single nebo Duplex.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Počet montážních míst
- 12
- pro spojky pro optické kabely
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Výškové moduly
- 1 U
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,297 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177166752
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
- Patch-panel 19'' 1U pro